uEye FA | GigE | [IMX676] | [C-마운트] | 모노 | 컬러

GV-54L0FA Rev.1.3

GV-54L0FA Rev.1.3
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 3552 x 3552
    12.62 MPix
  • Sony IMX676
    1/1.6'' CMOS
  • 9.9 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

12.62 MP의 해상도, 정사각형 센서 포맷, 그리고 최신 Sony STARVIS 2 기술을 갖춘 GV-54L0FA Rev.1.3은 저조도 환경에서도 탁월한 이미지 품질을 제공합니다. 컴팩트한 크기와 높은 에너지 효율을 자랑하는 이 GigE Vision 카메라는 1/1.6'' Sony IMX676 롤링 셔터 센서를 기반으로 하며, 최대 9.9 fps의 프레임률과 3552 x 3552 픽셀의 이미지 해상도를 제공합니다.

이 제품의 첨단 픽셀 아키텍처는 근적외선(NIR) 영역에서 매우 낮은 이미지 노이즈와 높은 감도를 보장합니다. Clear HDR은 유효 동적 범위를 더욱 확장하여, 이미지의 밝은 부분과 어두운 부분을 정밀하고 균형 있게 표현합니다. 또한, 통합형 반사 방지 코팅은 직사광 아래에서도 원치 않는 빛 반사를 크게 줄이거나 완전히 차단합니다. 이러한 우수한 기능을 바탕으로, 이 카메라는 계측, 품질 검사, 기계 공학을 비롯해 공장 및 공정 자동화 분야에 특히 적합합니다.

IP69K 인증을 획득한 uEye FA는 먼지, 이물질 및 고압수로부터 내부를 완벽히 보호합니다. 따라서 까다로운 산업 환경에서 사용하기에 이상적인 선택입니다. 렌즈 튜브, 드래그 체인 케이블 등의 옵션 액세서리를 활용하면 더욱 안전하고 신뢰성 있는 장기 운용이 가능합니다. 이 산업용 카메라는 컬러 센서 또는 모노 센서 모델로 제공됩니다.

모델 번호
  • GV-54L0FA-M-GL Rev.1.3: 1012659
  • GV-54L0FA-C-HQ Rev.1.3: 1012658
카메라 제품군 FA
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX676
프레임률 9.9 fps
해상도 (h x v) 3552 x 3552
광학 영역 7.104 mm x 7.104 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/1.6''
해상도 12.62 MP
픽셀 크기 2.00 µm
HDR 모드 Clear HDR
IP 보호 등급 IP66, IP67, IP69, IPx9K
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
인쇄

IDS 카메라는, 예를 들어, 패키징, 라벨, 또는 신문 인쇄를 위하여, 완벽한 인쇄 이미지를 보장하기 위하여, 예를 들어 컬러 및 포지셔닝을 제어합니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
공정 제어

카메라는 공정에서 재료 공급을 확인하고, 예를 들어 제품의 중간 및 최종 검사를 위해 사용됩니다.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!