싱글 보드 카메라 GV-54L1LE-MB Rev.2의 마더보드 버전은 45 x 45 mm의 컴팩트한 크기로, 매우 제한적이거나 비스듬한 설치 공간이 요구되는 애플리케이션, 예를 들어, 소형 장비, 임베디드 시스템 또는 공간 제약이 큰 OEM 솔루션 등에 이상적입니다. 센서 보드는 플렉스 리본 케이블을 통해 전원 공급용 2핀 커넥터와 GigE 인터페이스가 있는 분리된도터보드와 연결됩니다. 케이블과 인터페이스 보드는 모두 옵션으로 구매할 수 있습니다.
Sony Starvis 2 시리즈 IMX676 롤링 셔터 센서를 탑재하여, 탁월한 이미지 품질, 높은 동적 범위, 그리고 변화하는 조명 조건에서도 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. 이 1/1.6'' 센서의 주목할 점은12.62 MP (3552 x 3552 픽셀, 2.00 µm 픽셀 크기)의 정사각형 해상도로, 이를 통해 균일하고 포맷을 채우는 이미지 투사가 가능하며, "원형" 렌즈와 함께 사용하면 이상적입니다.
정사각형의 고해상도 센서와 유연한 하드웨어 구조가 결합된 이 카메라는 포맷 채우기 시각화와 컴팩트한 통합이 중요한 현미경 애플리케이션 분야 및 기타 이미지 프로세싱 작업에 특히 적합합니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | LE |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX676 |
| 프레임률 | 9.9 fps |
| 해상도 (h x v) | 3552 x 3552 |
| 광학 영역 | 7.104 mm x 7.104 mm |
| 셔터 | 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.6'' |
| 해상도 | 12.62 MP |
| 픽셀 크기 | 2.00 µm |
| HDR 모드 | Clear HDR |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
UL 인증
ChinaRoHS EFUP 25