콤팩트한 GigE Vision 싱글 보드 카메라 GV-54L1LE Rev.2 모델은 소형 시스템 솔루션 또는 임베디드 장치 등 설치 공간이 제한적이고 유연한 통합이 요구되는 애플리케이션을 위해 개발되었습니다. Sony Starvis 2 시리즈 IMX676 롤링 셔터 센서를 탑재하여, 탁월한 이미지 품질, 높은 동적 범위, 그리고 변화하는 조명 조건에서도 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
특히 주목할 점은 1/1.6'' 의 정사각형 센서로, 12.62 MP (3552 x 3552픽셀) 해상도와 2.00 µm 픽셀 크기를 갖추고 있어 균일하고 포맷을 가득 채우는 이미지 투사가 가능하여 "원형" 렌즈와 함께 사용할 때 이상적입니다. 따라서 이 카메라는 현미경 검사나 표면 검사 등 매우 높은 수준의 해상도와 디테일이 요구되는 산업용 이미지 처리가 필요한 분야에 최적입니다.
45 x 45mm 크기의 컴팩트한 단일 보드 설계로 카메라를 쉽게 통합할 수 있습니다. 10핀 I/O 연결 또는 2핀 터미널 스트립을 통해 유연하게 전원을 공급받을 수 있어 임베디드 비전 시스템, OEM 애플리케이션 또는 맞춤형 장치 개발에 적합합니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | LE |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX676 |
| 프레임률 | 9.9 fps |
| 해상도 (h x v) | 3552 x 3552 |
| 광학 영역 | 7.104 mm x 7.104 mm |
| 셔터 | 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.6'' |
| 해상도 | 12.62 MP |
| 픽셀 크기 | 2.00 µm |
| HDR 모드 | Clear HDR |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
UL 인증
ChinaRoHS EFUP 25