GigE 싱글 보드 카메라 | Sony IMX676 | 12.62 MP | 현미경 | 웹스토어

GV-54L2LE-MB Rev.2

GV-54L2LE-MB Rev.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 3552 x 3552
    12.62 MPix
  • Sony IMX676
    1/1.6'' CMOS
  • 9.9 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

싱글 보드 카메라 GV-54L2LE-MB Rev.2의 마더보드 버전은 45 x 45 mm의 컴팩트한 크기로, 매우 제한적이거나 비스듬한 설치 공간이 요구되는 애플리케이션, 예를 들어, 소형 장비, 임베디드 시스템 또는 공간 제약이 큰 OEM 솔루션 등에 이상적입니다. 센서 보드는 플렉스 리본 케이블을 통해 전원 공급용 2핀 커넥터와 GigE 인터페이스가 있는 분리된도터보드와 연결됩니다. 케이블과 인터페이스 보드는 모두 옵션으로 구매할 수 있습니다.

Sony Starvis 2 시리즈 IMX676 롤링 셔터 센서를 탑재하여, 탁월한 이미지 품질, 높은 동적 범위, 그리고 변화하는 조명 조건에서도 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. 이 1/1.6'' 센서의 주목할 점은12.62 MP (3552 x 3552 픽셀, 2.00 µm 픽셀 크기)의 정사각형 해상도로, 이를 통해 균일하고 포맷을 채우는 이미지 투사가 가능하며, "원형" 렌즈와 함께 사용하면 이상적입니다.

정사각형의 고해상도 센서와 유연한 하드웨어 구조가 결합된 이 카메라는 포맷 채우기 시각화와 컴팩트한 통합이 중요한 현미경 애플리케이션 분야 및 기타 이미지 프로세싱 작업에 특히 적합합니다.

모델 번호
  • GV-54L2LE-C-MB Rev.2: 1011631
  • GV-54L2LE-M-MB Rev.2: 1011633
카메라 제품군 LE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX676
프레임률 9.9 fps
해상도 (h x v) 3552 x 3552
광학 영역 7.104 mm x 7.104 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/1.6''
해상도 12.62 MP
픽셀 크기 2.00 µm
HDR 모드 Clear HDR
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
조정 가능한 플랜지 백
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

UL 인증
ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.