GigE 싱글 보드 카메라 | Sony IMX676 | 12.62 MP | 현미경 | 웹스토어

GV-54L4LE Rev.2

GV-54L4LE Rev.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 3552 x 3552
    12.62 MPix
  • Sony IMX676
    1/1.6'' CMOS
  • 9.9 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

콤팩트한 GigE Vision 싱글 보드 카메라 GV-54L4LE Rev.2 모델은 소형 시스템 솔루션 또는 임베디드 장치 등 설치 공간이 제한적이고 유연한 통합이 요구되는 애플리케이션을 위해 개발되었습니다. Sony Starvis 2 시리즈 IMX676 롤링 셔터 센서를 탑재하여, 탁월한 이미지 품질, 높은 동적 범위, 그리고 변화하는 조명 조건에서도 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.

특히 주목할 점은 1/1.6'' 의 정사각형 센서로, 12.62 MP (3552 x 3552픽셀) 해상도와 2.00 µm 픽셀 크기를 갖추고 있어 균일하고 포맷을 가득 채우는 이미지 투사가 가능하여 "원형" 렌즈와 함께 사용할 때 이상적입니다. 따라서 이 카메라는 현미경 검사나 표면 검사 등 매우 높은 수준의 해상도와 디테일이 요구되는 산업용 이미지 처리가 필요한 분야에 최적입니다.

45 x 45mm 크기의 컴팩트한 단일 보드 설계로 카메라를 쉽게 통합할 수 있습니다. 10핀 I/O 연결 또는 2핀 터미널 스트립을 통해 유연하게 전원을 공급받을 수 있어 임베디드 비전 시스템, OEM 애플리케이션 또는 맞춤형 장치 개발에 적합합니다.

모델 번호
  • GV-54L4LE-M-GL Rev.2: 1011625
  • GV-54L4LE-C-HQ Rev.2: 1011623
카메라 제품군 LE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX676
프레임률 9.9 fps
해상도 (h x v) 3552 x 3552
광학 영역 7.104 mm x 7.104 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/1.6''
해상도 12.62 MP
픽셀 크기 2.00 µm
HDR 모드 Clear HDR
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

UL 인증
ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!