낮은 노이즈 레벨을 가지면서 유난히 높은 해상도 이미지들은 심지어 아주 작은 디테일까지도 캡처 할 수 있습니다: BSI 기술("후면 조명") 덕분에, Sony's STARVIS 시리즈의 감광성 IMX183 롤링 셔터 CMOS 센서는 저조도 조건하에서도 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. 2.4µm 픽셀에서 20.44 MP (5536 x 3692)의 해상도로 GigE Vision 산업용 카메라 GV-5801SE Rev.4.2에서6.2 fps을 제공합니다.
따라서, 이 카메라는 표면 및 디스플레이 검사, 의료 기술 또는 교통 어플리케이션들과 같은 어플리케이션들의 복잡한 이미지 분석에 아주 적합합니다.
C-마운트 렌즈 홀더를 구비한 GV-5801SE Rev.4.2 보드레벨 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.
이 카메라 모델은 IDS Vision 펌웨어2.10이상에서 지원됩니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | SE |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX183 |
| 프레임률 | 6.2 fps |
| 해상도 (h x v) | 5536 x 3692 |
| 광학 영역 | 13.286 mm x 8.861 mm |
| 셔터 | 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1" |
| 해상도 | 20.44 MP |
| 픽셀 크기 | 2.40 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25