1/1.8" 롤링 셔터 CMOS 센서 Sony IMX178이 탑재된 GigE Vision CMOS 카메라 GV-5882SE Rev.4.2는, 6.4 MP(3088 x 2076px, 종횡비 3:2)의 매우 높은 해상도를 제공하며, 이는 현미경의 시각화 작업에 이상적이거나, 지능형 교통 시스템(ITS)을 위한 비용을 고려한 옵션으로 이상적입니다. Sony STARVIS 시리즈의 센서는 BSI 기술("후면 조명")을 특징으로 하고, SCMOS 범위(Scientific CMOS)에 가까운 낮은 암전류를 갖는 가장 감광적인 센서 중 하나입니다. 매우 저조도 조건에서도 인상적인 결과를 제공합니다.
우리의 GigE Vision 산업용 카메라와 함께, Sony IMX178는 전해상도에서 최대 18fps의 프레임 레이트를 제공합니다. 1/1.8" 센서 크기 덕분에, GV-5882SE Rev.4.2 GigE Vision 카메라 모델에 다양한 C-마운트 렌즈를 사용할 수 있습니다.
렌즈 홀더가 없는 GV-5882SE Rev.4.2 보드레벨 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | SE |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX178 |
| 프레임률 | 18.0 fps |
| 해상도 (h x v) | 3088 x 2076 |
| 광학 영역 | 7.411 mm x 4.982 mm |
| 셔터 | 글로벌 스타트 셔터, 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.8" |
| 해상도 | 6.41 MP |
| 픽셀 크기 | 2.40 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25