GV-5890CP Rev.2.2는 롤링 셔터 CMOS 센서 IMX226로 구비되어 있습니다. Sony STARVIS 시리즈로부터의 12.00 MP센서(4000 x 3000px, 픽셀 크기 1.85 µm)는 놀랄만한 감광성과 낮은 노이즈 수준으로 탁월합니다. 전해상도에서는,10.3 fps의 프레임 레이트로 가속화합니다. STARVIS 시리즈 BSI ("후면 조명") 기술 덕분에, 센서는 저조도 조건에서도 완벽한 결과를 요구하는 작업에 매우 적합합니다.
또한, 교통 모니터링, 현미경 및 품질 관리와 같은 어플리케이션에서 강점이 있습니다. 또한, 1/1.7" 센서 크기는 uEye CP 카메라를 위한 비용 효율적인 렌즈의 광범위한 범위로부터 선택할 수 있습니다.
이 GigE Vision 카메라는 IDS Vision 펌웨어 2.0 이상에서 지원됩니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | CP |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX226 |
| 프레임률 | 10.3 fps |
| 해상도 (h x v) | 4000 x 3000 |
| 광학 영역 | 7.4 mm x 5.55 mm |
| 셔터 | 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.7" |
| 해상도 | 12.00 MP |
| 픽셀 크기 | 1.85 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA