GV-5891SE Rev.4.2

GV-5891SE Rev.4.2

GV-5891SE Rev.4.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 4000 x 3000
    12.00 MPix
  • Sony IMX226
    1/1.7" CMOS
  • 10.3 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

GV-5891SE Rev.4.2는 롤링 셔터 CMOS 센서 IMX226로 구비되어 있습니다. Sony STARVIS 시리즈로부터의 12.00 MP센서(4000 x 3000px, 픽셀 크기 1.85 µm)는 놀랄만한 감광성과 낮은 노이즈 수준으로 탁월합니다. 전해상도에서는,10.3 fps의 프레임 레이트로 가속화합니다. STARVIS 시리즈 BSI ("후면 조명") 기술 덕분에, 센서는 저조도 조건에서도 완벽한 결과를 요구하는 작업에 매우 적합합니다.

또한, 교통 모니터링, 현미경 및 품질 관리와 같은 어플리케이션에서 강점이 있습니다. 또한, 1/1.7" 센서 크기는 uEye SE 카메라를 위한 비용 효율적인 렌즈의 광범위한 범위로부터 선택할 수 있습니다.

C-마운트 렌즈 홀더를 구비한 GV-5891SE Rev.4.2 단일 보드 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.

이 GigE Vision 카메라는 IDS Vision 펌웨어 2.10이상에서 지원됩니다.

모델 번호
  • GV-5891SE-M-GL Rev.4.2: AB12899
  • GV-5891SE-C-HQ Rev.4.2: AB12898
카메라 제품군 SE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX226
프레임률 10.3 fps
해상도 (h x v) 4000 x 3000
광학 영역 7.4 mm x 5.55 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/1.7"
해상도 12.00 MP
픽셀 크기 1.85 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
식품 및 음료

최고의 식품 품질을 보장하기 위하여 - 카메라 기술 예를 들어, 오염 물질을 감지하고 분류 작업 및 채워넣기 수준의 모니터링을 지원합니다.

무한한 웹 검사

강철, 종이 또는 직물도 - IDS 카메라는 항상 테스트 오브젝트를 주시하고, 예를 들어, 재료 결함 또는 얼룩을 감지합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!