Sony IMX662 탑재 uEye CP, GV-58C0CP Rev.2.3 모델은 2.12 MP 해상도 (1936 x 1096 px, 픽셀 크기 2.90 µm)와 59.7 fps의 매우 높은 프레임률을 제공합니다. STARVIS 2 센서는 뛰어난 이미지 품질을 제공하며, BSI 기술 덕분에 저조도 환경이나 근적외선(NIR) 영역에서도 노이즈가 적은 이미지를 구현합니다. 또한, Clear HDR은 컬러와 흑백 모두에서 매우 넓은 동적 범위의 이미지 데이터를 제공합니다.
이 카메라는 비교적 낮은 해상도에도 불구하고 최고의 이미지 품질이 요구되는 저조도 애플리케이션에서 특히 뛰어난 성능을 발휘합니다. 이 1/2.8" 센서는 카메라 내부의 원치 않는 내부 반사를 줄이는 데에도 매우 적합합니다. 이른바 렌즈 플레어 현상을 효과적으로 방지하는 반사 방지 코팅이 적용되어 있습니다.
카메라에 탑재된 FPGA는 Vision 표준을 준수하는 픽셀 포맷을 제공하고 비동기 노출 트리거를 지원하여, 원하는 순간에 정확하게 이미지를 촬영할 수 있도록 합니다.
29 × 29 × 29 mm의 소형 uEye CP 카메라는 뛰어난 성능과 신뢰성은 물론 최고의 기능까지 제공합니다. 이 제품의 혁신적인 하우징은 가볍고 견고하며, 공간이 제한된 애플리케이션에 이상적입니다.
이 산업용 카메라는 컬러 센서 또는 모노 센서 모델로 구매할 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | CP |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX662 |
| 프레임률 | 59.7 fps |
| 해상도 (h x v) | 1936 x 1096 |
| 광학 영역 | 5.614 mm x 3.178 mm |
| 셔터 | 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/2.8" |
| 해상도 | 2.12 MP |
| 픽셀 크기 | 2.90 µm |
| HDR 모드 | Clear HDR |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 단종 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA