uEye FA | GigE | [IMX662] | [C-마운트] | 모노 | 컬러

GV-58C0FA Rev.1.3

GV-58C0FA Rev.1.3
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1936 x 1096
    2.12 MPix
  • Sony IMX662
    1/2.8" CMOS
  • 59.7 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

롤링 셔터 센서 Sony IMX662 (모델명 GV-58C0FA Rev.1.3)를 탑재한 uEye FA 카메라는 까다로운 조명 조건에서도 안정적인 이미지 품질을 제공합니다. 2.12 MP (1936 x 1096 px, 픽셀 크기 2.90 µm)의 해상도와 최대 59.7 fps의 프레임률을 제공하여, 매우 정밀하면서도 역동적인 이미지를 구현합니다. 이 STARVIS 2 센서는 BSI 기술을 기반으로 하여 저조도 환경뿐만 아니라 근적외선(NIR) 영역에서도 노이즈가 적은 선명한 이미지를 보장합니다. 또한, Clear HDR 기능을 통해 더욱 넓은 동적 범위를 가진 이미지 데이터를 제공합니다.

덕분에 이 카메라는 보통 수준의 해상도에도 높은 이미지 품질이 요구되는 저조도 애플리케이션에 특히 적합합니다. 또한, 1/2.8" 센서에는 반사 방지 코팅이 적용되어 있어 렌즈 플레어와 같은 원치 않는 현상을 효과적으로 방지합니다.

IP69K 등급의 방수·방진 기능을 갖춘 uEye FA는 먼지, 이물질 및 고압수에 강력한 내구성을 지니며, 공장 자동화와 같이 가혹한 환경에서도 사용할 수 있습니다. 렌즈 튜브 및 드래그 체인 케이블을 포함한 옵션 액세서리를 활용하면 더욱 안전하고 안정적인 작동이 가능합니다. 이 산업용 카메라는 컬러 센서 또는 모노 센서 모델로 제공됩니다.

모델 번호
  • GV-58C0FA-C-HQ Rev.1.3: 1012643
  • GV-58C0FA-M-GL Rev.1.3: 1012644
카메라 제품군 FA
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX662
프레임률 59.7 fps
해상도 (h x v) 1936 x 1096
광학 영역 5.614 mm x 3.178 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/2.8"
해상도 2.12 MP
픽셀 크기 2.90 µm
HDR 모드 Clear HDR
IP 보호 등급 IP66, IP67, IP69, IPx9K
제품 수명 주기 단종
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
인쇄

IDS 카메라는, 예를 들어, 패키징, 라벨, 또는 신문 인쇄를 위하여, 완벽한 인쇄 이미지를 보장하기 위하여, 예를 들어 컬러 및 포지셔닝을 제어합니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
공정 제어

카메라는 공정에서 재료 공급을 확인하고, 예를 들어 제품의 중간 및 최종 검사를 위해 사용됩니다.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!