GigE uEye LE Rev.2 | 싱글 보드 카메라 | IMX662 | 2MP Sony 센서 | 웹스토어

GV-58C1LE-MB Rev.2

GV-58C1LE-MB Rev.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1936 x 1096
    2.12 MPix
  • Sony IMX662
    1/2.8" CMOS
  • 59.7 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

비용 최적화된 GigE Vision 싱글 보드 카메라 GV-58C1LE-MB Rev.2의 마더보드 모델은 조립 공간이 매우 작거나 각진 애플리케이션에 적합합니다. GigE 커넥터가 있는 도터보드와 플렉스 리본 케이블로 분리되어 있습니다. 플렉스 리본 케이블과 도터보드 모두 선택적으로 이용할 수 있습니다.

Sony Starvis 2 시리즈 1/2.8" 롤링 셔터 센서 IMX662의 정교한 픽셀 기술 덕분에 사용자는 높은 동적 범위의 탁월한 이미지 품질을 경험할 수 있습니다. 이 2.12 MP 센서 GigE 카메라는 1936 x 1096 해상도 (픽셀 크기 2.90 µm)와 빠른 59.7 fps프레임률을 제공하여 낮은 해상도에서 높은 이미지 품질이 필요한 저조도 애플리케이션에 이상적입니다.

45 x 45mm의 컴팩트한 마더보드와 분리형 인터페이스 보드의 하드웨어는 센서 및 커넥터 컴포넌트의 설치 공간을 맞춤형 하우징 컨셉으로 보다 쉽게 구성할 수 있다는 것을 의미합니다.

도터보드는 물론, 플렉스 리본 케이블도 기능에 필수적입니다.

모델 번호
  • GV-58C1LE-C-MB Rev.2: 1011365
  • GV-58C1LE-M-MB Rev.2: 1011367
카메라 제품군 LE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX662
프레임률 59.7 fps
해상도 (h x v) 1936 x 1096
광학 영역 5.614 mm x 3.178 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/2.8"
해상도 2.12 MP
픽셀 크기 2.90 µm
HDR 모드 Clear HDR
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
IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!