GV-58C2LE Rev.2 카메라는 Sony Starvis 2 시리즈 1/2.8" 롤링 셔터 IMX662 센서를 탑재한 합리적인 가격의 GigE Vision 싱글 보드 카메라입니다. 정교한 픽셀 기술로 높은 동적 범위와 뛰어난 품질의 이미지를 제공합니다.
이 컴팩트한 2.12 MP GigE 카메라 (센서 해상도 1936 x 1096, 픽셀 크기 2.90 µm)는 빠른 59.7 fps프레임률을 제공하고, 낮은 해상도에서 높은 이미지 품질이 필요한 저조도 애플리케이션에서 특히 강력합니다.
45 x 45mm의 컴팩트한 크기와 더불어 10핀 플러그 커넥터 또는 2핀 단자 스트립을 통한 유연한 전원 공급이 가능한 이 싱글 보드 카메라는 맞춤형 프로젝트에 완벽한 솔루션입니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | LE |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX662 |
| 프레임률 | 59.7 fps |
| 해상도 (h x v) | 1936 x 1096 |
| 광학 영역 | 5.614 mm x 3.178 mm |
| 셔터 | 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/2.8" |
| 해상도 | 2.12 MP |
| 픽셀 크기 | 2.90 µm |
| HDR 모드 | Clear HDR |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 단종 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
조정 가능한 플랜지 백
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
UL 인증
ChinaRoHS EFUP 25