비용 최적화된 GigE Vision 싱글 보드 카메라 GV-58C4LE-MB Rev.2의 마더보드 모델은 조립 공간이 매우 작거나 각진 애플리케이션에 적합합니다. GigE 커넥터가 있는 도터보드와 플렉스 리본 케이블로 분리되어 있습니다. 플렉스 리본 케이블과 도터보드 모두 선택적으로 이용할 수 있습니다.
Sony Starvis 2 시리즈 1/2.8" 롤링 셔터 센서 IMX662의 정교한 픽셀 기술 덕분에 사용자는 높은 동적 범위의 탁월한 이미지 품질을 경험할 수 있습니다. 이 2.12 MP 센서 GigE 카메라는 1936 x 1096 해상도 (픽셀 크기 2.90 µm)와 빠른 59.7 fps프레임률을 제공하여 낮은 해상도에서 높은 이미지 품질이 필요한 저조도 애플리케이션에 이상적입니다.
45 x 45mm의 컴팩트한 마더보드와 분리형 인터페이스 보드의 하드웨어는 센서 및 커넥터 컴포넌트의 설치 공간을 맞춤형 하우징 컨셉으로 보다 쉽게 구성할 수 있다는 것을 의미합니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | LE |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX662 |
| 프레임률 | 59.7 fps |
| 해상도 (h x v) | 1936 x 1096 |
| 광학 영역 | 5.614 mm x 3.178 mm |
| 셔터 | 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/2.8" |
| 해상도 | 2.12 MP |
| 픽셀 크기 | 2.90 µm |
| HDR 모드 | Clear HDR |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 단종 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
UL 인증
ChinaRoHS EFUP 25