GV-5990CP Rev.2.2

GV-5990CP Rev.2.2

GV-5990CP Rev.2.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 4512 x 4512
    20.36 MPix
  • Sony IMX541
    1/1.1" CMOS
  • 5.4 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

29x29x29mm 크기의 컴팩트한 산업용 카메라의 대형 포맷 1/1.1" CMOS 글로벌 셔터 센서 GV-5990CP Rev.2.2은 20.36 MP해상도를 제공합니다. 4세대 Sony Pregius S 시리즈의 강력하고 매우 높은 해상도 IMX541 센서로 뛰어난 이미지 품질의 이점을 누릴 수 있습니다. 통합 BSI(뒷조명) 기술과 2.74 µm의 작은 픽셀 크기 덕분에 매우 높은 픽셀 밀도를 제공합니다.

빛에 민감한 GigE 카메라는 빠른 5.4 fps의 프레임률을 제공하여 표면 검사, 의료 기술 분야의 상세한 이미지 평가, 교통 등 까다로운 머신 비전 어플리케이션에도 적합합니다.

이 모델은 고해상도이지만 더 큰 센서를 탑재한 F-마운트 렌즈 카메라의 합리적인 대안이 될 것입니다. C-마운트 렌즈를 사용할 수 있어 상당한 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다.

이 GV-5990CP Rev.2.2 카메라는 흑백 및 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다. IDS의 다재다능한 SDK인 IDS peak와 함께 사용하는 것을 추천합니다.

모델 번호
  • GV-5990CP-M-GL Rev.2.2: 1010129
  • GV-5990CP-C-HQ Rev.2.2: 1010128
카메라 제품군 CP
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX541
프레임률 5.4 fps
해상도 (h x v) 4512 x 4512
광학 영역 12.363 mm x 12.363 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/1.1"
해상도 20.36 MP
픽셀 크기 2.74 µm
HDR 모드 Sequence HDR
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm