놀라운 기능의 카메라입니다! GV-5992SE Rev.4.2 모델은 Sony의 고성능, 초고해상도 CMOS 이미지 센서 Pregius S 시리즈의 4세대 IMX541 센서를 탑재하여 20.36 MP (4512 x 4512 px)의 해상도를 제공합니다. BSI ("후면 조명”) 기술이 글로벌 셔터 센서에 사용된 것은 이번이 처음입니다. 이는 개선된 양자 효율과 감도뿐만 아니라 더 작은 픽셀(2.74 µm)과 더 높은 해상도를 가능하게 합니다. 이로써 이 카메라는 표면 검사, 의료 기술의 세부 이미지 평가 또는 교통 분야와 같은 까다로운 머신 비전 어플리케이션에서도 부족함이 없는 이미지 품질을 제공합니다.
대형 포맷의 1.1" CMOS 센서는 uEye SE 제품군에서 하우징 모델과 보드레벨 모두 가능합니다. 그러므로, 소형 산업용 카메라는, F-마운트 렌즈가 보통 필요한 고해상도이지만 대형 포멧 센서를 탑재한 카메라에 대한 합리적인 대안입니다. uEye SE 모델은 C-마운트 렌즈와 함께 사용될 수 있으므로, 상당한 비용 절감 효과가 있습니다. 이 카메라는 5.4 fps의 프레임률을 지원하고 GigE Vision 인터페이스로 Vision 표준을 완벽하게 준수합니다. GV-5992SE Rev.4.2 모델은 컬러와 모노 두 버전으로 제공됩니다. .
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | SE |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX541 |
| 프레임률 | 5.4 fps |
| 해상도 (h x v) | 4512 x 4512 |
| 광학 영역 | 12.363 mm x 12.363 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.1" |
| 해상도 | 20.36 MP |
| 픽셀 크기 | 2.74 µm |
| HDR 모드 | Sequence HDR |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25