Sony의 CMOS 센서 IMX250이 탑재된 10GigE 비전 산업용 카메라 GV-7080WP 모델은 감광도, 동작 범위, 색 재현뿐만 아니라 속도 측면에서도 새로운 표준을 제시합니다. 1GigE 카메라에 비하여, 이 uEye Warp10 모델은 최대 10배의 전송 대역폭을 달성합니다.
Pregius 시리즈의 글로벌 셔터 센서는, 104 fps의 프레임률을 제공하고, 5.07 MP (2464 x 2056 px) 해상도로, 저조도 조건과 빠른 클록 속도를 가지는 어플리케이션에 적합합니다. 결과적으로, 이 산업용 카메라는 노이즈 수준을 매우 낮게 유지하면서 광범위한 산업용 어플리케이션 분야에서 우수한 이미지 품질을 제공합니다.
GV-7080WP 모델은 C-마운트와 함께, 모노 및 컬러 모두 사용 가능합니다.
본 모델은 IDS peak 2.1 이상 버전의 사용을 권장합니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | Warp10 |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 10.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX250 |
| 프레임률 | 104 fps |
| 해상도 (h x v) | 2464 x 2056 |
| 광학 영역 | 8.473 mm x 7.086 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 2/3" |
| 해상도 | 5.07 MP |
| 픽셀 크기 | 3.45 µm |
| HDR 모드 | Sequence HDR |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
내부 이미지 버퍼
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA