GV-7090WP

GV-7090WP

GV-7090WP
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 4112 x 2176
    8.95 MPix
  • Sony IMX255
    1" CMOS
  • 61.7 fps
  • Ethernet 10.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Sony IMX255 글로벌 셔터 CMOS 센서가 통합된 10GigE Vision 산업용 카메라GV-7090WP 모델은 높은 해상도, 높은 프레임률, 노이즈 없는 이미지 재현 등의 모든 산업적 요구사항들을 충족합니다. 판독 노이즈 및 암전류는 전체 센서 시장에서 가장 낮은 값에 속합니다. 근적외선 범위의 감도로 이 카메라는 61.7 fps에서 8.95 MP (4112 x 2176 px)의 해상도로 매우 다양한 어플리케이션을 제공합니다.

1GigE 카메라에 비하여, 이 uEye Warp10 모델은 최대 10배의 전송 대역폭을 달성합니다. 고해상도 및 높은 동작 범위의 조합과 함께 GV-7090WP 모델은 머신 비전 어플리케이션을 위한 초고속의, 강력한 만능 제품입니다.

GV-7090WP 모델은 C-마운트와 함께, 모노 및 컬러 버전으로 사용 가능합니다.

본 모델은 IDS peak 2.1 이상 버전의 사용을 권장합니다.

모델 번호
  • GV-7090WP-C-HQ: 1007769
  • GV-7090WP-M-GL: 1007770
카메라 제품군 Warp10
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 10.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX255
프레임률 61.7 fps
해상도 (h x v) 4112 x 2176
광학 영역 14.159 mm x 7.5 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1"
해상도 8.95 MP
픽셀 크기 3.45 µm
HDR 모드 Sequence HDR
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
내부 이미지 버퍼
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
오브젝트 트랙킹

스포츠, 생산 라인 또는 연구 프로젝트에서도 - IDS 카메라는 오브젝트를 주시합니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

전자적 검사

카메라는 인쇄 회로 기판의 기하학적 구조를 확인하고, 구성 요소의 유무와 먼지를 감지하고, 남땜 이음(solder joints)을 검사할 수 있습니다.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
스포츠 및 모션 분석

이미지 데이터는 매치 분석 또는 예컨대, 골프 스윙 또는 사이클링과 같은 동작 패턴을 최적화하는데 사용할 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!