특별히 높은 해상도와 빠른 10GigE 인터페이스를 갖춘 산업용 카메라를 찾고 계십니까? GV-77S5WP 카메라가 있습니다. 29.90 MP (5468 x 5468 px, 픽셀 크기 3.20 µm, 종횡비 1:1)의 카메라로 세부 사항까지도 안정적으로 볼 수 있습니다. 이를 통해 패널 검사와 같은 어플리케이션에도 활용 가능합니다. 카메라는 32.5 fps 프레임률을 제공하며, 흑백 및 컬러 버전으로 제공됩니다.
CMOS 글로벌 셔터 센서의 형식은 1.7" 입니다. 정사각형 형식 덕분에 렌즈의 이미지 서클이 최적으로 사용됩니다. 안전하게 장착하기 위해 TFL 렌즈를 카메라에 단단히 고정할 수 있습니다. 안전하게 장착하기 위해 TFL 렌즈를 카메라에 단단히 고정할 수 있습니다. 플랜지 초점 거리는 표준화되어 있으며, 17.526mm로 C-마운트 모델과 일치합니다. 액세서리 항목에서 적합한 렌즈를 찾을 수 있습니다.
최적의 이미지 품질을 보장하려면 냉각을 위해 Active Heat Sink(옵션 액세서리)를 사용하는 것이 좋습니다.
uEye Warp10 제품군의 다른 모든 카메라 모델과 마찬가지로, GenICam과 호환되며, 따라서 IDS peak 소프트웨어와도 호환됩니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | Warp10 |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 10.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | onsemi |
| 센서 모델 | XGS 30000 |
| 프레임률 | 32.5 fps |
| 해상도 (h x v) | 5468 x 5468 |
| 광학 영역 | 17.472 mm x 17.472 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1.7" |
| 해상도 | 29.90 MP |
| 픽셀 크기 | 3.20 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 단종 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
내부 이미지 버퍼
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA