GV-77U5WP

GV-77U5WP

GV-77U5WP
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 8200 x 5468
    44.84 MPix
  • onsemi XGS 45000
    2" CMOS
  • 27.7 fps
  • Ethernet 10.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

onsemi XGS 45000 센서는 매우 높은 해상도를 달성하여  44.84 MP ( 8200 x 5468, 픽셀 크기  3.20 µm)를 제공합니다! 이를 통해 GV-77U5WP  산업용 카메라는 패널 검사와 같은 작은 세부 사항까지 포착할 수 있습니다. 또한 넓은 표면을 정밀하게 검사하고 평가해야 할 때도 이상적입니다. 이미지 데이터는 매우 강력한 10GigE 인터페이스를 통해 전달되며, 카메라는 27.7 fps  프레임률을 달성합니다.

이 모델 흑백 및 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다. CMOS  글로벌 셔터 센서는 2"   형식을 가지고 있으며, 종횡비는 3:2입니다. 센서 크기로 인해 이 uEye Warp10 카메라는 TFL 마운트(M35x0.75)와 함께 제공됩니다. 안전하게 장착하기 위해 TFL 렌즈를 카메라에 단단히 고정할 수 있습니다. 플랜지 초점 거리는 표준화되어 있으며, 17.526mm로 C-마운트 모델과 일치합니다. 액세서리 항목에서 적합한 렌즈를 찾을 수 있습니다.

최적의 이미지 품질을 보장하려면 냉각을 위해 Active Heat Sink(옵션 액세서리)를 사용하는 것이 좋습니다.

uEye Warp10 제품군의 다른 모든 카메라 모델과 마찬가지로, GenICam과 호환되며, 따라서 IDS peak 소프트웨어와도 호환됩니다.

모델 번호
  • GV-77U5WP-M-GL: AB03374
  • GV-77U5WP-C-HQ: AB03375
카메라 제품군 Warp10
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 10.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 onsemi
센서 모델 XGS 45000
프레임률 27.7 fps
해상도 (h x v) 8200 x 5468
광학 영역 26.214 mm x 17.472 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 2"
해상도 44.84 MP
픽셀 크기 3.20 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 단종
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
내부 이미지 버퍼
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

문서 스캔

예를 들어, 문서화 또는 프로세스 자동화를 위해 문서 컨텐츠의 효율적인 캡처.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
표면 검사

IDS 카메라들은 광학 품질 보증에서 균열, 불규칙성 또는 기타 프로세싱 결함을 감지합니다.

전자적 검사

카메라는 인쇄 회로 기판의 기하학적 구조를 확인하고, 구성 요소의 유무와 먼지를 감지하고, 남땜 이음(solder joints)을 검사할 수 있습니다.

태양 광 / 태양 전지 검사

IDS 카메라는, 예를 들어 형상 및 톱 자국을 확인하고 결함을 식별하는 데 사용될 수 있습니다.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
스포츠 및 모션 분석

이미지 데이터는 매치 분석 또는 예컨대, 골프 스윙 또는 사이클링과 같은 동작 패턴을 최적화하는데 사용할 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!