GV-79F0WP

GV-79F0WP

GV-79F0WP
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2472 x 2064
    5.10 MPix
  • Sony IMX537
    1/1.8" CMOS
  • 246.9 fps
  • Ethernet 10.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

10GigE를 통한 완전한 데이터 전송! 5.10 MP 산업용 카메라 GV-79F0WP는 빠른 247 fps 프레임률을 제공합니다. Sony Pregius S 시리즈 IMX537 센서를 탑재한 모델입니다. 이 4세대 CMOS 센서는 글로벌 셔터와 BSI(뒷조명) 기술을 결합합니다. 그렇기 때문에 까다로운 조명 조건, 빠른 속도 및 움직이는 피사체의 환경에서 이미지를 캡처하는 데 탁월한 선택이 될 것입니다.

픽셀 크기는 같은 해상도의 2세대 Sony 센서보다 약 20퍼센트 작은 2.74 µm입니다. 이는 1/1.8" 센서의 광학 면적(가로 세로 비율 5:4, 2472 x 2064px)이 완벽하게 활용된다는 것을 의미합니다.

GV-79F0WP 모델은 C-마운트와 함께, 모노 및 컬러 버전으로 사용 가능합니다.

uEye Warp10 제품군의 다른 모든 카메라 모델과 마찬가지로, GenICam과 호환되며, 따라서 IDS peak 소프트웨어와도 호환됩니다.

모델 번호
  • GV-79F0WP-C-HQ: 1008264
  • GV-79F0WP-M-GL: 1008265
카메라 제품군 Warp10
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 10.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX537
프레임률 247 fps
해상도 (h x v) 2472 x 2064
광학 영역 6.708 mm x 5.612 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 5.10 MP
픽셀 크기 2.74 µm
HDR 모드 Sequence HDR
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
내부 이미지 버퍼
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
오브젝트 트랙킹

스포츠, 생산 라인 또는 연구 프로젝트에서도 - IDS 카메라는 오브젝트를 주시합니다.

Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
인쇄

IDS 카메라는, 예를 들어, 패키징, 라벨, 또는 신문 인쇄를 위하여, 완벽한 인쇄 이미지를 보장하기 위하여, 예를 들어 컬러 및 포지셔닝을 제어합니다.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
식품 및 음료

최고의 식품 품질을 보장하기 위하여 - 카메라 기술 예를 들어, 오염 물질을 감지하고 분류 작업 및 채워넣기 수준의 모니터링을 지원합니다.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
공정 제어

카메라는 공정에서 재료 공급을 확인하고, 예를 들어 제품의 중간 및 최종 검사를 위해 사용됩니다.

제약 및 의료

카메라를 이용하여, 예를 들어 포장이 올바르게 채워져 인쇄되었는지 또는 불순물이 있는지 여부의 확인이 가능합니다. .

무한한 웹 검사

강철, 종이 또는 직물도 - IDS 카메라는 항상 테스트 오브젝트를 주시하고, 예를 들어, 재료 결함 또는 얼룩을 감지합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!