이 산업용 카메라는 특히 빠른 속도를 자랑합니다! uEye Warp10 제품군으로, 10GigE 인터페이스를 통해 데이터를 전송하여 USB3 카메라보다 약 3배 빠릅니다. 8.13 MP 카메라 모델은 153 fps 프레임률을 제공합니다. Sony Pregius S 시리즈 IMX536 CMOS 센서는 글로벌 셔터와 BSI(뒷조명) 기술을 결합하여 움직이는 물체와 높은 클럭 속도에서도 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다.
이 4세대 센서의 2.74 µm 픽셀 크기와 정사각형 형식도 돋보입니다. 이는 빛에 민감한 2/3" CMOS 센서의 광학 면적(가로 세로 비율 1:1, 2856 x 2848 px)을 최대한 활용합니다.
GV-79J0WP 모델은 C-마운트와 함께, 모노 및 컬러 버전으로 사용 가능합니다.
uEye Warp10 제품군의 다른 모든 카메라 모델과 마찬가지로, GenICam과 호환되며, 따라서 IDS peak 소프트웨어와도 호환됩니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | Warp10 |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 10.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX536 |
| 프레임률 | 153 fps |
| 해상도 (h x v) | 2856 x 2848 |
| 광학 영역 | 7.825 mm x 7.804 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 2/3" |
| 해상도 | 8.13 MP |
| 픽셀 크기 | 2.74 µm |
| HDR 모드 | Sequence HDR |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
내부 이미지 버퍼
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA