GV-79L0WP

GV-79L0WP

GV-79L0WP
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 4128 x 3008
    12.42 MPix
  • Sony IMX535
    1/1.1" CMOS
  • 100.7 fps
  • Ethernet 10.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

매우 빠른 속도의 12.42 MP 산업용 카메라 GV-79L0WP 에는 Sony Pregius S 시리즈 1/1.1" CMOS 센서 IMX535가 탑재되어 있습니다. 이러한 4세대 센서의 특징은 글로벌 셔터와 BSI 기술(뒷조명)의 조합입니다. 픽셀 크기는 2.74 µm이며, 이는 같은 해상도의 2세대 Sony 센서보다 약 20퍼센트 작은 크기입니다. 이 산업용 카메라는 101 fps의 프레임률을 제공하며, 까다로운 조명 조건과 빠른 클럭 속도의 어플리케이션에도 적합합니다.

USB3 인터페이스 모델과 비교했을 때, uEye Warp10 카메라의 데이터 전송 속도는 약 3배 빠릅니다. 특히 10 GigE 인터페이스의 빠른 카메라가 필요하면서, 동시에 높은 감광도와 뛰어난 이미지 품질도 놓치고 싶지 않다면 이 모델이 정답이 될 수 있습니다.

GV-79L0WP 모델은 C-마운트와 함께, 모노 및 컬러 버전으로 사용 가능합니다.

uEye Warp10 제품군의 다른 모든 카메라 모델과 마찬가지로, GenICam과 호환되며, 따라서 IDS peak 소프트웨어와도 호환됩니다.

모델 번호
  • GV-79L0WP-C-HQ: 1008243
  • GV-79L0WP-M-GL: 1008244
카메라 제품군 Warp10
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 10.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX535
프레임률 101 fps
해상도 (h x v) 4128 x 3008
광학 영역 11.223 mm x 8.22 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/1.1"
해상도 12.42 MP
픽셀 크기 2.74 µm
HDR 모드 Sequence HDR
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
내부 이미지 버퍼
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
오브젝트 트랙킹

스포츠, 생산 라인 또는 연구 프로젝트에서도 - IDS 카메라는 오브젝트를 주시합니다.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.

전자적 검사

카메라는 인쇄 회로 기판의 기하학적 구조를 확인하고, 구성 요소의 유무와 먼지를 감지하고, 남땜 이음(solder joints)을 검사할 수 있습니다.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
식품 및 음료

최고의 식품 품질을 보장하기 위하여 - 카메라 기술 예를 들어, 오염 물질을 감지하고 분류 작업 및 채워넣기 수준의 모니터링을 지원합니다.

태양 광 / 태양 전지 검사

IDS 카메라는, 예를 들어 형상 및 톱 자국을 확인하고 결함을 식별하는 데 사용될 수 있습니다.

무한한 웹 검사

강철, 종이 또는 직물도 - IDS 카메라는 항상 테스트 오브젝트를 주시하고, 예를 들어, 재료 결함 또는 얼룩을 감지합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!