USB 2.0 및 I/O, Y 표준 케이블, 아래쪽으로 각짐, 각짐, 나사식, 3m

USB 2.0 및 I/O, Y 표준 케이블, 아래쪽으로 각짐, 각짐, 나사식, 3m

USB 2.0 및 I/O, Y 표준 케이블, 아래쪽으로 각짐, 각짐, 나사식, 3m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
USB micro D-sub, 각짐, 나사식, USB-A로의 개방형 종단으로
가격 요청 가능
재고 있음
 
 
  • 케이블: USB 2.0 및 I/O
  • 케이블 유형: Y 표준 케이블, AWG 28에서 기본 차폐
  • 커넥터: USB micro D-sub, 각짐, 나사식, USB-A로 개방형 종단으로
  • 케이블 길이: 3.0m
모델 번호
  • USB 2.0 및 I/O, Y 표준 케이블, 아래쪽으로 각짐, 각짐, 나사식, 3m : AD.0040.2.10000.00
적합 USB 2 uEye SE
폐쇄가능형 아니요
스크류-인 예
데이터 시트
 
 
It's so easy!