I/O, 드래그체인 케이블, 직선형, 나사 고정형, 10m

I/O, 드래그체인 케이블, 직선형, 나사 고정형, 10m

I/O, 드래그체인 케이블, 직선형, 나사 고정형, 10m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
8핀 잭 HR25, 직선형, 나사 고정이 가능한 개방형 단자
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 케이블: I/O 케이블
  • 케이블 유형: 드래그체인 케이블, 모든 신호, AWG28 차폐 처리
  • 커넥터: 8핀 잭 HR25 (HR25-7TP-8S), 직선형, 나사 고정이 가능한 개방형 단자
  • 벤딩 사이클: 110만
  • 드래그 체인의 벤딩 반경: 75mm
  • 속도: 3.3 m/s
  • 가속도: 10 m/s²
  • 케이블 길이: 10m
모델 번호
  • I/O, 드래그체인 케이블, 직선형, 나사 고정형, 10m: 1011996
적합 GigE uEye CP Rev.2, GigE uEye SCP, GigE uEye SE Rev.4, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye SE
폐쇄가능형 아니요
스크류-인 예
데이터 시트
 
 
It's so easy!