I/O, 드래그체인 케이블, 일자형, 나사식, 10m

I/O, 드래그체인 케이블, 일자형, 나사식, 10m

I/O, 드래그체인 케이블, 일자형, 나사식, 10m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
8-핀 Hirose HR25 소켓, 나사식, 개방형 종단으로
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
    • 케이블: I/O 케이블
    • 케이블 유형: 드래그체인 케이블, AWG 24에서 기본 차폐
    • 커넥터: 8핀 Hirose HR25 소켓 (HR25-7TP-8S), 일자형, 나사식 개방형 종단으로
  • 케이블 길이: 10.0m
  • 벤딩 반경: 비가동식 4 x 외경 (4 x 4.4 mm = 17.6 mm), 가동식 7.5 x 외경 (7.5 x 4.4 mm = 33 mm)
  • 밴딩 사이클: 이동으로 적합
모델 번호
  • I/O, 드래그체인 케이블, 일자형, 나사식, 10m: 1011749
적합 GigE uEye CP Rev.2, GigE uEye SCP, GigE uEye SE Rev.4, IDS NXT mailbu, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye SE
폐쇄가능형 아니요
스크류-인 예
데이터 시트
 
 
It's so easy!