I/O + 전원, 표준 케이블, 일자형, 나사식, IP69K, 5m

I/O + 전원, 표준 케이블, 일자형, 나사식, IP69K, 5m

I/O + 전원, 표준 케이블, 일자형, 나사식, IP69K, 5m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
M12 A-코딩, 개방형 종단으로
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
    • 케이블: I/O + 전원
    • 케이블 유형: 표준 케이블, AWG 24에서 차폐, IP69K
  • 커넥터: M12 A-코딩, 일자형, 나사식 개방형 종단으로
  • 케이블 길이: 5.0m
모델 번호
  • I/O + 전원, 표준 케이블, 일자형, 나사식, IP69K, 5m: AD00246
적합 GigE uEye SFA, GigE uEye Warp10, IDS NXT oslo, IDS NXT rio, IDS NXT rome
폐쇄가능형 아니요
스크류-인 예
 
 
It's so easy!