IDS lighthouse

IDS lighthouse

IDS lighthouse
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
1, 3 또는 12개월 기간의 IDS lighthouse 라이센스
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

    는 인공 신경망(ANN)의 훈련을 목적으로 이미지 데이터를 관리하고 라벨링하기 위해, IDS에서 개발한 클라우드 기반 소프트웨어 솔루션입니다. 사용자는 그들의 자체 개발 환경을 설정할 필요가 없으며, ANN을 생성, 훈련 및 실행하기 위해 특별한 사전 지식이 필요하지 않습니다. 이는 산업용 이미지 처리에서 인공 지능의 사용에 대한 진입 문턱을 대폭 낮추고, 규칙 기반 이미지 처리로 해결하기 어렵거나 불가능한 어플리케이션을 가능하게 합니다. 신경망은 IDS NXT 산업용 카메라와 함께 사용하도록 특별히 최적화되었으며, 강력한 AI 코어 덕분에 하드웨어 가속으로 실행될 수 있습니다.

신경망은 IDS NXT 산업용 카메라와 함께 사용하도록 특별히 최적화되어 있으며 강력한 AI 코어 덕분에 하드웨어 가속으로 실행할 수 있습니다.

IDS NXT Experience Kit 설계 키트 구매 시, 6개월 사용자 라이센스가 포함됩니다. 만료되면 1, 3 또는 12개월 기간에 대한 추가 라이센스를 구매할 수 있습니다. IDS NXT 산업용 카메라를 구입하고 소프트웨어를 사용하려는 사람은 누구나 1, 3 또는 12개월 기간의 라이센스를 구입할 수 있습니다. 사용에 관한 추가 정보는 "IDS lighthouse 일반 이용 약관" 문서와 제품 페이지, FAQs FAQ 를 참조하십시오.

모델 번호
  • IDS lighthouse 키(key) 1개월: AC00371
  • IDS lighthouse 키(key) 3개월: AC00372
  • IDS lighthouse 키(key) 12개월: AC00374
 
 
It's so easy!