지능형 산업용 카메라 IDS NXT malibu는 최대 센서 해상도 2048 x 1536 px의 완벽한 이미지 품질의 비디오 스트리밍을 제공합니다.
이 카메라는 독립적으로 이미지 분석을 수행하고, 그 결과를 RTSP(Real Time Streaming Protocol)를 통해 압축 비디오 스트림에 라이브 오버레이 형태로 출력합니다. 또한 사용자는 HTTP 스트림(MJPEG 압축)을 통해 모든 웹 브라우저에서 라이브 카메라 이미지를 표시할 수 있습니다.
Pregius 시리즈 3.15 MP Sony IMX900 글로벌 셔터 센서를 사용하면 까다로운 조건에서도 왜곡 없이 우수한 선명도로 빠른 움직임을 포착할 수 있습니다. 작은 1/3.1" 센서 면적에도 불구하고, 열악하거나 비스듬한 조명 조건에서도 뛰어난 광감도와 안정적인 이미지 품질을 제공합니다.
Ambarella의 특수 SoC는 이 임베디드 비전 플랫폼에서 직접 실시간 AI 비전을 활성화합니다. 완벽한 이미지 품질, 카메라에서의 AI + 압축 + 비디오 스트리밍의 조합으로 PC로부터 완전히 독립적으로 사용 가능합니다.
IDS NXT malibu는 기가비트 이더넷 인터페이스를 갖춘 컴팩트한 산업용 등급 하우징을 갖추고 있으며 REST API를 제공합니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | IDS NXT malibu |
| 프로토콜 |
RTSP, HTTP
|
| Resolutions |
2048x1536 @ 30 fps, 1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps, 320x240 @ 30 fps
|
| 압축 |
MJPEG, H.264
|
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX900 |
| 해상도 (h x v) | 2048 x 1536 |
| 광학 영역 | 4.608 mm x 3.456 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/3.1" |
| 해상도 | 3.15 MP |
| 픽셀 크기 | 2.25 µm |
| HDR 모드 | 모노: QuadHDR, 컬러: 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
산업 프로토콜
100% 품질 테스트
GigE 인터페이스
Event Recorder
Streaming
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
내부 이미지 버퍼
3년 보증
Made in Germany
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA