지능형 산업용 카메라 IDS NXT malibu는 올인원 AI 시스템 IDS NXT 제품군에 속한 모델로, 액션 카메라에 사용되었던 Ambarella의 특수 칩을 장착한 첫번째 모델입니다. IDS NXT malibu를 통해 이 기술을 산업용으로 사용할 수 있게 되었습니다. 감광성 onsemi 센서 AR0521의 이미지 정보는 카메라에서 직접 가속된 하드웨어로 처리됩니다. 밝기, 노이즈 및 색상 보정과 같은 유용한 자동 기능을 갖춘 ISP는 우수한 이미지 품질을 보장합니다.
IDS NXT malibu는 독립적으로 AI 기반 이미지 분석을 빠르게(> 25fps) 수행하고, RTSP(Real Time Streaming Protocol)를 통해 압축 비디오 스트림에 라이브 오버레이로 표시합니다. 또한 MJPEG을 통한 스트리밍도 가능하여 모든 브라우저에서 비디오 스트림을 AI 오버레이 없이 라이브 이미지로 바로 표시할 수 있습니다.
이로써 이 임베디드 비전 플랫폼은 라이브 AI 비전을 가능하게 합니다. 완벽한 이미지 품질, 카메라에서의 AI + 압축 + 비디오 스트리밍의 조합으로 PC로부터 완전히 독립적으로 사용 가능합니다.
IDS NXT rio, rome 모델과 마찬가지로 IDS NXT malibu는 GigE 인터페이스의 컴팩트한 산업용 등급 하우징을 갖추고 있으며, REST API를 제공합니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | IDS NXT malibu |
| 프로토콜 |
RTSP, HTTP
|
| Resolutions |
2560x1440 @ 30 fps, 2592x1944 @ 30 fps, 1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
|
| 압축 |
MJPEG, H.264
|
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | onsemi |
| 센서 모델 | AR0521 |
| 해상도 (h x v) | 2592 x 1944 |
| 광학 영역 | 5.702 mm x 4.277 mm |
| 셔터 | 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/2.5" |
| 해상도 | 5.04 MP |
| 픽셀 크기 | 2.20 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
산업 프로토콜
100% 품질 테스트
GigE 인터페이스
Event Recorder
Streaming
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
내부 이미지 버퍼
3년 보증
Made in Germany
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA