IDS NXT oslo | IMX900 | 3.15 MP Sony Pregius 센서 | IP69K | 웹스토어

IDS NXT oslo GS31032C

IDS NXT oslo GS31032C
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2048 x 1536
    3.15 MPix
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

IDS NXT oslo는 인공 지능과 뛰어난 이미지 품질을 결합한 스마트 임베디드 비전 카메라입니다. 견고한 IP69K 인증 하우징은 먼지와 고압의 물로부터 최대한의 보호 기능을 제공하여 까다로운 산업 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 컴팩트한 디자인과 산업용 등급 M12 커넥터 덕분에 다양한 애플리케이션에 유연하고 안정적으로 통합할 수 있습니다.

이 카메라는 25fps 이상의 프레임률로 2048 x 1536 픽셀 최대 센서 해상도 비디오 스트림을 압축하여 전송합니다. H.264 및 MJPEG를 사용할 수 있습니다. RTSP를 통해 IDS NXT oslo는 표준 클라이언트에 최대 세 개의 병렬 스트림을 전송합니다. 추가 PC가 필요하지 않습니다. 동영상 시퀀스는 내부 메모리에 저장하거나 소프트웨어 또는 IO 신호를 통해 FTP 서버로 전송할 수 있습니다. Ambarella SoC의 컴퓨터 비전 아키텍처는 통합 신경망 처리 장치(NPU)를 통해 자체 네트워크로 카메라에서 직접 사진 분석을 수행합니다. 결과 데이터는 REST를 통해 또는 라이브 스트림의 오버레이로 확인할 수 있습니다.

이미징에는 Pregius 시리즈의 최신 3.15 MP Sony IMX900 글로벌 셔터 센서가 사용됩니다. 뛰어난 이미지 품질과 높은 동적 범위를 제공하며, 까다로운 조건에서도 왜곡 없이 빠른 움직임을 캡처할 수 있습니다. 작은 1/3.1" 센서 면적에도 불구하고, 열악하거나 비스듬한 조명 조건에서도 뛰어난 광감도와 안정적인 이미지 품질을 제공합니다. 중앙 처리 장치는 IDS NXT malibu에도 탑재된 강력한 Ambarella SoC입니다. 통합 이미지 신호 프로세서는 밝기 조정, 색상 보정 및 렌즈 왜곡 보정과 같은 작업을 자동으로 수행하여 어려운 조건에서도 매번 최적의 이미지 품질을 보장합니다.

높은 이미지 품질, 카메라 내 분석, 압축, 스트리밍 및 녹화 기능의 결합으로 PC 없이도 작동이 가능합니다. IDS NXT oslo는 플랫폼 독립적인 웹 인터페이스와 REST API를 통해 애플리케이션에 통합 가능합니다.

모델 번호
  • IDS NXT oslo GS31032C-HQ: 1013226
카메라 제품군 IDS NXT oslo
프로토콜
RTSP, HTTP
Resolutions
2048x1536 @ 30 fps, 1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps, 320x240 @ 30 fps
압축
MJPEG, H.264
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX900
해상도 (h x v) 2048 x 1536
광학 영역 4.608 mm x 3.456 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/3.1"
해상도 3.15 MP
픽셀 크기 2.25 µm
HDR 모드 모노: QuadHDR, 컬러: 아니오
IP 보호 등급 IP66, IP67, IP69, IPx9K
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

산업 프로토콜
100% 품질 테스트
GigE 인터페이스
Event Recorder
Streaming
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
3년 보증
Made in Germany

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
농업 어플리케이션

농업 부문에서는, 카메라가 예를 들어 식물 성장을 모니터링하고, 비료의 사용을 통제하거나 수확을 검사합니다.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
시각화

예를 들어, 모니터에 클로즈업 이미지를 표시함으로써, 세부 사항들을 보다 정확하게 인식하세요.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
오브젝트 트랙킹

스포츠, 생산 라인 또는 연구 프로젝트에서도 - IDS 카메라는 오브젝트를 주시합니다.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
식품 및 음료

최고의 식품 품질을 보장하기 위하여 - 카메라 기술 예를 들어, 오염 물질을 감지하고 분류 작업 및 채워넣기 수준의 모니터링을 지원합니다.

무한한 웹 검사

강철, 종이 또는 직물도 - IDS 카메라는 항상 테스트 오브젝트를 주시하고, 예를 들어, 재료 결함 또는 얼룩을 감지합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!