IDS NXT oslo | AR0521 | 5.04 MP onsemi 센서 | IP69K | 웹스토어

IDS NXT oslo RO25050

IDS NXT oslo RO25050
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2592 x 1944
    5.04 MPix
  • onsemi AR0521
    1/2.5" CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

고성능 임베디드 비전 시스템 제품군에 지능형 카메라IDS NXT oslo가 추가되었습니다. 이 견고한 모델은 인공지능과 완벽한 이미지 품질, 비디오 스트리밍 및 녹화 기능을 산업용 등급의 컴팩트한 하우징에 M12 커넥터와 함께 결합하였습니다. 이 모델은 IP69K 표준에 따라 보호되며, 이는 먼지와 고압수 침투에 대한 최고 수준의 보호를 제공하여 가장 까다로운 산업 환경에서도 안정적인 작동을 보장합니다.

감광성 onsemi 5.04 MP 컬러 센서AR0521의 이미지 정보는 카메라에서 직접 가속된 하드웨어로 처리됩니다. 새 카메라의 핵심은 이미 IDS NXT malibu로 잘 알려진 Ambarella의 SoC (System on Chip) 입니다. 통합 이미지 신호 프로세서(ISP)는 유용한 자동 기능으로 밝기, 색상 보정 또는 렌즈 왜곡을 처리하고 어려운 조건에서도 항상 뛰어난 이미지 품질을 보장합니다.

Ambarella SoC의 컴퓨터 비전 아키텍처는 최대 센서 해상도로 압축된 영상(H.264, MJPEG)을 초당 25fps 이상의 프레임률로 지원합니다. 이 카메라는 추가 PC 없이도 RTSP 프로토콜을 통해 여러 표준 스트리밍 클라이언트에 최대 3개의 병렬 스트림으로 라이브 스트리밍을 전송합니다. 소프트웨어 또는 IO 회선을 통해 작동된 비디오 시퀀스는 영구 카메라 메모리에 저장하거나 FTP 서버로 직접 전송할 수 있습니다. 통합 신경 처리 장치(NPU)는 카메라에서 직접 자체 학습된 신경망으로 강력한 이미지 분석을 수행하고, REST를 통해 제공하거나 라이브 스트림에서 오버레이 데이터로 제공할 수 있는 결과 데이터를 생성합니다.

완벽한 이미지 품질, 카메라 AI + 압축 + 비디오 스트리밍 + 녹화 기능이 결합되어 PC와 완전히 독립적으로 작동할 수 있습니다. 또한, IDS NXT oslo는 REST-API를 사용하여 플랫폼 독립적인 웹 인터페이스를 통해 애플리케이션에 통합 가능합니다.

모델 번호
  • IDS NXT oslo RO25050C-HQ: 1011682
카메라 제품군 IDS NXT oslo
프로토콜
RTSP, HTTP
Resolutions
2560x1440 @ 30 fps, 2592x1944 @ 30 fps, 1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
압축
MJPEG, H.264
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 onsemi
센서 모델 AR0521
해상도 (h x v) 2592 x 1944
광학 영역 5.702 mm x 4.277 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/2.5"
해상도 5.04 MP
픽셀 크기 2.20 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP66, IP67, IP69, IPx9K
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

산업 프로토콜
100% 품질 테스트
GigE 인터페이스
Event Recorder
Streaming
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
3년 보증
Made in Germany

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
농업 어플리케이션

농업 부문에서는, 카메라가 예를 들어 식물 성장을 모니터링하고, 비료의 사용을 통제하거나 수확을 검사합니다.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
시각화

예를 들어, 모니터에 클로즈업 이미지를 표시함으로써, 세부 사항들을 보다 정확하게 인식하세요.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
오브젝트 트랙킹

스포츠, 생산 라인 또는 연구 프로젝트에서도 - IDS 카메라는 오브젝트를 주시합니다.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
식품 및 음료

최고의 식품 품질을 보장하기 위하여 - 카메라 기술 예를 들어, 오염 물질을 감지하고 분류 작업 및 채워넣기 수준의 모니터링을 지원합니다.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!