IDS NXT IDS NXT oslo | IMX678 | 8.29 MPSony Starvis 2 센서 | IP69K | 웹스토어

IDS NXT oslo RS18083C

IDS NXT oslo RS18083C
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 3840 x 2160
    8.29 MPix
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

IDS NXT oslo는 인공 지능과 뛰어난 4K 이미지 품질을 결합한 스마트 임베디드 비전 카메라입니다. 견고한 하우징은 IP69K 인증을 받았으며 먼지와 고압의 물로부터 최대한의 보호 기능을 제공하여 까다로운 산업 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 이 카메라는 3840 x 2160 픽셀의 최대 센서 해상도로 동영상 스트리밍 및 녹화가 가능하며 기기에서 직접 이미지 데이터를 처리합니다. 컴팩트한 디자인과 산업용 등급 M12 커넥터 덕분에 다양한 애플리케이션에 유연하고 안정적으로 통합할 수 있습니다.

또한, Sony Starvis 2 시리즈의 최첨단 8.29 MP 롤링 셔터 IMX678 센서를 탑재하고 있습니다. 높은 동적 범위로 뛰어난 화질을 제공할 뿐만 아니라 저조도에서도 인상적인 화질을 구현하여 조명 조건이 변화하는 산업 분야에 이상적입니다. 카메라에서 직접 이미지 프로세싱이 진행되며 하드웨어 가속을 통해 이루어집니다. 중앙 처리 장치는 IDS NXT malibu에도 탑재된 강력한 Ambarella SoC입니다. 통합 이미지 신호 프로세서는 밝기 조정, 색상 보정 및 렌즈 왜곡 보정과 같은 작업을 자동으로 수행하여 어려운 조건에서도 매번 최적의 이미지 품질을 보장합니다.

Ambarella SoC의 컴퓨터 비전 아키텍처는 최대 센서 해상도로 압축된 영상(H.264, MJPEG)을 초당 25fps 이상의 프레임률로 지원합니다. 이 카메라는 추가 PC 없이도 RTSP 프로토콜을 통해 여러 표준 스트리밍 클라이언트에 최대 3개의 병렬 스트림으로 라이브 스트리밍을 전송합니다. 소프트웨어 또는 IO 회선을 통해 작동된 비디오 시퀀스는 영구 카메라 메모리에 저장하거나 FTP 서버로 직접 전송할 수 있습니다. 통합 신경 처리 장치(NPU)는 카메라에서 직접 자체 학습된 신경망으로 강력한 이미지 분석을 수행하고, REST를 통해 제공하거나 라이브 스트림에서 오버레이 데이터로 제공할 수 있는 결과 데이터를 생성합니다.

완벽한 이미지 품질, 카메라 AI + 압축 + 비디오 스트리밍 + 녹화 기능이 결합되어 PC와 완전히 독립적으로 작동할 수 있습니다. 또한, IDS NXT oslo는 REST-API를 사용하여 플랫폼 독립적인 웹 인터페이스를 통해 애플리케이션에 통합 가능합니다.

모델 번호
  • IDS NXT oslo RS18083C-HQ: 1012077
카메라 제품군 IDS NXT oslo
프로토콜
RTSP, HTTP
Resolutions
3840x2160 @ 30 fps, 2560x1440 @ 30 fps, 2592x1944 @ 30 fps, 1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
압축
MJPEG, H.264
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX678
해상도 (h x v) 3840 x 2160
광학 영역 7.68 mm x 4.32 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 8.29 MP
픽셀 크기 2.00 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP66, IP67, IP69, IPx9K
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

산업 프로토콜
100% 품질 테스트
GigE 인터페이스
Event Recorder
Streaming
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
3년 보증
Made in Germany

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
농업 어플리케이션

농업 부문에서는, 카메라가 예를 들어 식물 성장을 모니터링하고, 비료의 사용을 통제하거나 수확을 검사합니다.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
시각화

예를 들어, 모니터에 클로즈업 이미지를 표시함으로써, 세부 사항들을 보다 정확하게 인식하세요.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
오브젝트 트랙킹

스포츠, 생산 라인 또는 연구 프로젝트에서도 - IDS 카메라는 오브젝트를 주시합니다.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
식품 및 음료

최고의 식품 품질을 보장하기 위하여 - 카메라 기술 예를 들어, 오염 물질을 감지하고 분류 작업 및 채워넣기 수준의 모니터링을 지원합니다.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!