IDS NXT 전원 공급 장치 및 어댑터 케이블, 1.5m

IDS NXT 전원 공급 장치 및 어댑터 케이블, 1.5m

IDS NXT 전원 공급 장치 및 어댑터 케이블, 1.5m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
DC 커넥터, 일자형, 나사식, M12 A-코딩으로
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 

    IDS NXT 전원 공급 장치

    • 케이블 유형: 표준 케이블
    • 커넥터: DC 커넥터, 일자형, 나사식, 다국가 전원 공급 장치로, 어댑터 4개 포함
    • 케이블 길이: 0.6m

    어댑터 케이블 IDS NXT

    • 케이블 유형: 표준 케이블
    • 커넥터: DC 커넥터, 일자형, 나사식, M12-A 코딩으로, 일자형, 나사식
    • 케이블 길이: 0.9m

    주의:
    어댑터 케이블은 배송 범위에 포함되어 있습니다.

모델 번호
  • IDS NXT 전원 공급 장치 및 어댑터 케이블, 1.5m: 1009912
적합 IDS NXT rio, IDS NXT rome
폐쇄가능형 아니오
스크류-인 예
 
 
It's so easy!