- 초점 거리: 2.6mm
- 최대 이미지 서클: 1/2.5"
- 조리개 범위 (F): 2.5
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.04m
- 화각 (HxV): 141°x 90°
- 후면 초점 거리: 5.2mm
- 이멀전 깊이(immersion depth): 13.75mm
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 90.0° x 141.0° |
| 초점 거리 | 2.6 mm |
| 센서 사이즈 | 1/2.5" |
| 해상도 | 4.20 MP |