렌즈, Corning C-S-25H0-096, 9.6mm, 1/1.8"

렌즈, Corning C-S-25H0-096, 9.6mm, 1/1.8"

렌즈, Corning C-S-25H0-096, 9.6mm, 1/1.8"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
S-마운트 M12, 액체 렌즈
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 9.6mm
  • 최대 이미지 서클: 1/1.8"
  • 조리개 범위 (F): 3.7
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.07m
  • 화각 (HxV): 43°x 30°
  • 후면 초점 거리: 6.1mm
  • 이멀전 깊이(immersion depth): 10mm
모델 번호
  • 렌즈, Corning C-S-25H0-096, 9.6mm, 1/1.8": AE00242
Bildwinkel vertikal 30.0° x 43.0°
초점 거리 9.6 mm
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 4.20 MP
데이터 시트
CAD 데이터
 
 
It's so easy!