- 초점 거리: 100.0 mm
- 최대 이미지 서클: 1.7"
- 조리개 범위 (F): 2.8-22
- 최소 픽셀 피치: 3.45 µm
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.50 m
- 화각 (HxVxD): 12.7°x9.6°x15.9°
- 렌즈 마운트: TFL-마운트 (M35 x 0.75)
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 9.6° x 12.7° |
| 초점 거리 | 100.0 mm |
| 센서 사이즈 | 1.7" |
| 해상도 | 30.00 MP |