렌즈, Edmund, CA 시리즈, 50 mm, 1.7"

렌즈, Edmund, CA 시리즈, 50 mm, 1.7"

렌즈, Edmund, CA 시리즈, 50 mm, 1.7"
그림은 실제와 다를 수 있습니다. | 출처: Edmund Optics
짧은 설명
TFL-마운트, 수동 초점/잠금 조리개, 30 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 50.0 mm
  • 최대 이미지 서클: 1.7"
  • 조리개 범위 (F): 1.8-16
  • 최소 픽셀 피치: 3.45 µm
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.20 m
  • 화각 (HxVxD): 25.2°x19.0°x31.2°
  • 렌즈 마운트: TFL-마운트 (M35 x 0.75)
모델 번호
  • 렌즈, Edmund, CA 시리즈, 50 mm, 1.7": 1009792
Bildwinkel vertikal 19.0° x 25.2°
초점 거리 50.0 mm
센서 사이즈 1.7"
해상도 30.00 MP
 
 
It's so easy!