렌즈, Edmund, TECHSPEC-C 시리즈, 16 mm, 2/3"

렌즈, Edmund, TECHSPEC-C 시리즈, 16 mm, 2/3"

렌즈, Edmund, TECHSPEC-C 시리즈, 16 mm, 2/3"
짧은 설명
C-마운트, 7.00 MP
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 16.0 mm
  • 최대 이미지 서클: 2/3"
  • 조리개 범위 (F): 1.4-16
  • 최소 픽셀 피치: 2.74 µm
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.10 m
  • 화각 (H): 31.0°
  • 후면 초점 거리: 13.00 mm
모델 번호
  • 렌즈, Edmund, TECHSPEC-C 시리즈, 16 mm, 2/3": AE00217
Bildwinkel vertikal 23.4° x 31.0°
초점 거리 16.0 mm
센서 사이즈 2/3"
해상도 7.00 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!