렌즈, Edmund, TECHSPEC C 시리즈, 3.5 mm, 1/1.8"

렌즈, Edmund, TECHSPEC C 시리즈, 3.5 mm, 1/1.8"

렌즈, Edmund, TECHSPEC C 시리즈, 3.5 mm, 1/1.8"
그림은 실제와 다를 수 있습니다. | 출처: Edmund Optics
짧은 설명
C-마운트, 8.40 MP
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 3.5 mm
  • 최대 이미지 서클: 1/1.8"
  • 조리개 범위 (F): 2 - 11
  • 최소 픽셀 피치: 2.80 µm
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.00 m
  • 화각 (H): 102.4°
  • 후면 초점 거리: 18.31 mm
  • 최대 이멀전 깊이: 6.7 mm
모델 번호
  • 렌즈, Edmund, TECHSPEC C 시리즈, 3.5 mm, 1/1.8": AE00213
Bildwinkel vertikal 82.3° x 102.4°
초점 거리 3.5 mm
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 8.40 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!