- 초점 거리: 4.5 mm
- 최대 이미지 서클: 1/1.8"
- 조리개 범위 (F): 2 - 11
- 최소 픽셀 피치: 2.80 µm
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.03 m
- 화각 (HxVxD): 84.7°x66.1°x100.1°
- 후면 초점 거리: 17.89 mm
- 최대 이멀전 깊이: 6.8 mm
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 66.1° x 84.7° |
| 초점 거리 | 4.5 mm |
| 센서 사이즈 | 1/1.8" |
| 해상도 | 8.40 MP |