렌즈, Edmund, TECHSPEC Cx 시리즈, 12mm, 2/3"

렌즈, Edmund, TECHSPEC Cx 시리즈, 12mm, 2/3"

렌즈, Edmund, TECHSPEC Cx 시리즈, 12mm, 2/3"
그림은 실제와 다를 수 있습니다. | 출처: Edmund Optics
짧은 설명
C-마운트, 리퀴드 렌즈 세트
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 12.0 mm
  • 최대 이미지 서클: 2/3"
  • 조리개 범위 (F): 6.1
  • 최소 픽셀 크기: 3.45 µm
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.10 m
  • 화각 (HxV): 41.0° x 31.0°
  • 후면 초점 거리: 11.80 mm
  • 이멀전 깊이(immersion depth):
  • IDS bei LinkedIn