- 초점 거리: 12.0 mm
- 최대 이미지 서클: 1/2"
- 조리개 범위 (F): 2.4
- 최소 픽셀 피치: 2.74 µm
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.15 m
- 화각 (H): 30.3°
- 후면 초점 거리: 7.72 mm
- 최대 이멀전 깊이: 7.3 mm
- 포함: 12mm M12 렌즈 (액체 렌즈 내장)
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 22.8° x 30.3° |
| 초점 거리 | 12.0 mm |
| 센서 사이즈 | 1/2" |
| 해상도 | 5.00 MP |