렌즈, Edmund, TECHSPEC M12 시리즈, 6 mm, 1/2"

렌즈, Edmund, TECHSPEC M12 시리즈, 6 mm, 1/2"

렌즈, Edmund, TECHSPEC M12 시리즈, 6 mm, 1/2"
그림은 실제와 다를 수 있습니다. | 출처: Edmund Optics
짧은 설명
S-마운트, 5.00 MP
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 매크로 렌즈
  • 초점 거리: 6.0 mm
  • 최대 이미지 서클: 1/2"
  • 조리개 범위 (F): 2.4
  • 최소 픽셀 피치: 2.74 µm
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.10 m
  • 화각 (HxVxD): 60.8°x45.6°x75.8°
  • 후면 초점 거리: 6.99 mm
  • 최대 이멀전 깊이: 6.4 mm
  • 포함: 6mm M12 렌즈 (액체 렌즈 내장)
모델 번호
  • 렌즈, Edmund, TECHSPEC M12 시리즈, 6 mm, 1/2": AE00253
Bildwinkel vertikal 45.6° x 60.8°
초점 거리 6.0 mm
센서 사이즈 1/2"
해상도 5.00 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!