렌즈, Edmund, TECHSPEC UC 시리즈, 16mm, 1/2"

렌즈, Edmund, TECHSPEC UC 시리즈, 16mm, 1/2"

렌즈, Edmund, TECHSPEC UC 시리즈, 16mm, 1/2"
그림은 실제와 다를 수 있습니다. | 출처: Edmund Optics
짧은 설명
C-마운트, 수동 초점/잠금 조리개, 6 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 16mm
  • 최대 이미지 서클: 1/2"
  • 조리개 범위 (F): 1.8-11
  • 최소 픽셀 크기 (µm): 2.2
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.2m
  • 화각 (H): 22.62°
  • 후면 초점 거리: 9.4mm
  • 이멀전 깊이(immersion depth): 8.7mm

주의:1/1.8" 센서에도 적합

모델 번호
  • 렌즈, Edmund, TECHSPEC UC 시리즈, 16mm, 1/2": AE00180
Bildwinkel vertikal 17.0° x 22.6°
초점 거리 16.0 mm
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 6.00 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!