렌즈, Edmund, TECHSPEC UC-SERIES, 8mm, 1/2"

렌즈, Edmund, TECHSPEC UC-SERIES, 8mm, 1/2"

렌즈, Edmund, TECHSPEC UC-SERIES, 8mm, 1/2"
그림은 실제와 다를 수 있습니다. | 출처: Edmund Optics
짧은 설명
C-마운트, 수동 초점, 6 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 8.0 mm
  • 최대 이미지 서클: 1/2"
  • 조리개 범위 (F): 1.8 - 11
  • 최소 픽셀 피치: 2.20 µm
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.05 m
  • 화각 (HxV): 44.7°x33.9°
  • 후면 초점 거리: 10.40 mm
  • 최대 이멀전 깊이: 9.2 mm
  • 해상도 클래스: 6.00 MP
  • 렌즈 마운트: C-마운트
모델 번호
  • 렌즈, Edmund, TECHSPEC UC-SERIES, 8mm, 1/2": AE00310
Bildwinkel vertikal 33.9° x 44.7°
초점 거리 8.0 mm
센서 사이즈 1/2"
해상도 6.00 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!