렌즈, Fujifilm, CF16ZA-1S, 16mm, 1/1"

렌즈, Fujifilm, CF16ZA-1S, 16mm, 1/1"

렌즈, Fujifilm, CF16ZA-1S, 16mm, 1/1"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
C-마운트, 수동 초점/잠금 조리개, 23 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 16mm
  • 최대 이미지 서클: 1/1"
  • 조리개 범위 (F): 1.8-16
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.1m
  • 화각 (HxV): 47.3°x 36.1°
  • 후면 초점 거리: 21.85mm
  • 이멀전 깊이(immersion depth): 4.0mm
모델 번호
  • 렌즈, Fujifilm, CF16ZA-1S, 16mm, 1/1": AE00306
Bildwinkel vertikal 36.1° x 47.3°
초점 거리 16.0 mm
센서 사이즈 1.1"
해상도 23.00 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!