- 초점 거리: 35mm
- 최대 이미지 서클: 2/3"
- 조리개 범위 (F): 1.9-16
- 최소 픽셀 크기 (µm): 3.45
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.2m
- 화각 (h x v): 14.2°x 10.7°
- 후면 초점 거리: 17.5mm
- 이멀전 깊이(immersion depth): 8.6mm
주의:1" 센서에도 적합
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 10.7° x 14.2° |
| 초점 거리 | 35.0 mm |
| 센서 사이즈 | 2/3" |
| 해상도 | 5.00 MP |