- 초점 거리: 6mm
- 최대 이미지 서클: 2/3"
- 조리개 범위 (F): 1.9-16
- 최소 픽셀 크기 (µm): 3.45
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.1m
- 화각 (h x v): 74.7°x 58.1°
- 후면 초점 거리: 12.46mm
- 이멀전 깊이(immersion depth): 7.4mm
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 58.1° x 74.7° |
| 초점 거리 | 6.0 mm |
| 센서 사이즈 | 2/3" |
| 해상도 | 5.00 MP |