- 초점 거리: 8.0 mm
- 최대 이미지 서클: 2/3"
- 조리개 범위 (F): 1,6-8
- 최소 픽셀 피치: 3.45 µm
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.10 m
- 화각 (HxV): 58.4°x44.6°
- 후면 초점 거리: 9.75 mm
- 최대 이멀전 깊이: 8.9 mm
- IR 교정: 아니요
- IR 컷 필터: 아니요
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 44.6° x 58.4° |
| 초점 거리 | 8.0 mm |
| 센서 사이즈 | 2/3" |
| 해상도 | 5.00 MP |